50 MM RL


Burada görmediğiniz bir konfigürasyon mu arıyorsunuz? İletişim


50 MM RL
60 Case Metrik

60 Case , 50 mm Çap, Metrik, Karbon Çelik60 Rockwell C Min.

Teslim Süresi:  Next Day Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$1500.13 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Özel Uzunluk:

Min: 25.4 mm  Max: 5130.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm

Özel İşleme

Özel uzunluk (sola) gerekli.


  • Thomson 60 Case LinearRace mil düzeneği, en yüksek kalite standartlarına uygun şekilde imal edilmiştir. Thomson 60 Case® LinearRace'in Thomson Bilyalı Burç Yataklarıyla birlikte kullanılması en iyi yatak performansını ve hareket ömrünü sunar.
  • Çoğu malzeme türü ve seçeneğinde stoktan temin edilebilir ve uygun boyuta kesilebilir
  • Maks. 8 Ra endüstri lideri kataloglanmış yüzey kalitesi için merkezsiz zemin.
  • L, S, D, M Sınıfı için 0,000080"" ve Sınıf N için 0,000050"" dahilinde yuvarlaklık
  • Fabrikadan sevk edildiğinde kümülatif olarak ayak başına 0,001"" dahilinde düz.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[dia] 50.0000
[ToleranceValues] 50.00/49.98 mm

Özellikler

Özellikler Değer
Mil Tipi Seçenek Yok
Materyal, Mil 1566 Karbon Çelik
Yüzey Kaplaması 0,20 Ra µm
Tolerans Sınıfı Class MM
Sertlik 60 Rockwell C Min.
Düzlük Her bir Ayak için 0,0254 mm, Kümülatif (0,051 mm TIR)
Uzunluk 5.130 mm / 202 in
Çap 50 mm / 1,969 in
Ağırlık 15,460 kg / 34,083 lbs
Kutu Derinliği, Minimum 2,540 mm / 0,100 in
Yuvarlaklık 0,00200 mm / 0,00008 in
Konik 0,0025 mm / 0,0001 in

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?